Pinza per caricamento della macchina
Moduli girevoli e rotanti | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Lavorazione meccanica

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
Nel presente esempio di applicazione si tratta del caricamento e dello scaricamento di macchine utensili (fresatrici). Le sfide particolari erano lo spazio costruttivo molto ristretto e il fatto che la fornitura dei pezzi in lavorazione doveva avvenire al di fuori dello spazio di lavorazione.
Il problema è stato risolto con una corsa di caricamento Z che avveniva mediante un servomotore elettrico e un'unità rotante con posizione centrale che veniva azionata pneumaticamente. Inoltre, un passaggio aria senza tubi flessibili integrato garantiva profili d'interferenza ridotti.
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 6400 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 20 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 70 [kg] |
Peso del pezzo max. | 8 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |